Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VME-9
VME-9

    VME-9

    Google-Übersetzung,

    Die vertikalen Mehrstufenpumpen der VME-Serie erfüllen Ihre Druckerhöhungsanforderungen. Die kompakte, robuste Bauweise gewährleistet hohe Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen. Die VME-Serien 3, 5 und 9 sind in drei Förderleistungen und verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich, damit Sie die passende Pumpe für Ihre Anwendung finden.

    Spezifikation
      • Aplicações Gerais

        • Abastecimento predial
        • Irrigação
        • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
        • Alimentação de caldeiras
        • Transporte de água a longa distância
        • Indústrias

        Detalhes Técnicos do Produto Padrão

        • Bocais com rosca BSP
        • Bombeador de aço inox
        • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
        • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
        • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
        • Mancais intermediários de carbeto de tungstênio

        Opções

        • Bomba toda de aço inox
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervme-9
    • ProduktfamilieMotombas de Superfície
    • ProduktgruppeMultiestágio Vertical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit