Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9

    climbslide 7.9

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)

    Spielskulptur climbslide  7.9

    Eine Skulptur, die fit hält, Spaß macht und der Entspannung dient? Ist das möglich? Die climbslide 7.9 hilft Senioren, ihr Gleichgewicht zu verbessern und ihre Muskeln zu stärken. Sie haben Spaß mit ihren Enkelkindern, bleiben fit und können sich gemütlich unterhalten. climbslide 7.9 begeistert Jung und Alt.

    Design:

    Alle Objekte haben ihren Ursprung in einer einzigen Form - der sogenannten Doppelhelix, der Form der DNA-Stränge aller Lebewesen. So wirken sie energetisierend und harmonisierend auf Mensch und Umwelt.

    Material:

    Alle Produkte werden aus 100% ökologischem und nachhaltigem Accoya-Holz hergestellt und haben eine Mindestlebensdauer von 25 Jahren im Freien. Sie sind wartungsarm und widerstandsfähig gegen Vandalismus.

    Sicherheit:

    Alle Objekte werden nach den europäischen Sicherheitsnormen für Spielplatzgeräte SN EN 1176 hergestellt.

    Spezifikation
    • Länge: 788 cm
      Breite: 319 cm
      Höhe: 232 cm
      Gewicht: 1000 kg
      Kritische Fallhöhe: 232 cm

      Anzahl der Fundamente: 7 Bauzeit (ca.): 4 Pers. à 5 Std.

      Kran erforderlich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclimbslide-7-9
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2320
    • Breite (mm)3190
    • Tiefe (mm)7880
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-11 29 21 13
    • OmniClassTitelGarden Ornaments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit