Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät
Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät

    Hüpfplatte mit Fundament | Spielgerät für Spielplätze | Hüpfgerät

    Spielwert
    Die runden Sprungplattformen sind auf starken, niedrigen Federn gelagert. Nicht nur das Hüpfen darauf macht Spaß, sondern man kann in alle Richtungen, wie von einem Sprungbrett, abspringen. Der durch die Federn verstärkte Schwung trägt den Hüpfenden weit hinaus. Von einer Platte zur anderen zu springen, stellt eine besondere Bewegungsabfolge und eine spannende Herausforderung für Kinder dar. Eine Installation von mindestens zwei Hüpfplatten ist deshalb empfehlenswert.
    Empfohlen für
    Kindergartenkinder
    Schulkinder
    Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
    Öffentliche Spielbereiche, ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
    Schwimmbäder ohne Betreuung, wie Freibäder, Erlebnisbäder o.ä.

    Spezifikation
    • Die runden Sprungplattformen sind auf starken, niedrigen Federn gelagert. Nicht nur das Hüpfen darauf macht Spaß, sondern man kann in alle Richtungen, wie von einem Sprungbrett, abspringen. Der durch die Federn verstärkte Schwung trägt den Hüpfenden weit hinaus. Von einer Platte zur anderen zu springen, stellt eine besondere Bewegungsabfolge und eine spannende Herausforderung für Kinder dar.

      Technische Angaben

      Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

      Herzgetrennt
      Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung.

      Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe unsere Webseite.

      Deckel aus 45 mm starken Bohlen, mit Dehnungsfugen verschraubt.

      Beschichtete Federn
      Standardfarbe: rot

      Befestigungselemente feuerverzinkt

      Abmessungen
      (geringe Abweichungen möglich)

      • Höhe: 0,35 m
      • Durchmesser: 1,00 m
      • Gewicht: 170 kg

      Lieferumfang

      • 1 Platte komplett mit 3 Federn
      • 1 vorgefertigtes Fundament aus Stahlbeton C35/45

      Installationshinweise

      Untergrund
      Entsprechend einer Fallhöhe von ≤ 0,60 m
      (weitere Angaben siehe unsere Webseite)

      Wir empfehlen eine Fallhöhe von ≤ 1,00 m.

      Fundament
      Aushub für Fertigteilfundament aus Beton:
      Ø 95 cm × 15 cm

      Bei Einbau in losem Untergrund ist zusätzlich eine Verankerung im Beton vor Ort erforderlich.

      Achtung!
      Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

      Technische Änderungen vorbehalten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjumping-disc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)170
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
    • OmniClassNummer23-21 29 17
    • OmniClassTitelPlayground Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit