Technische Angaben
Bestandteil einer Gruppe von Sitzmöbeln (Best.-Nr. 4.35 Runder Tisch mit 8 Bänken, 4.40000 Runder Tisch, 4.40050 Hocker mit Lehne, 4.40051 Hocker ohne Lehne).
Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche
Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar
Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl
Hocker ohne Lehne
Tischplatten aus 10 cm starken Bohlen, mit eingesetzten Hartholzfedern.
Entlastungsschnitt
Gezielter Entlastungsschnitt als wirksame Gegenmaßnahme gegen starke Trocknungsrisse. Schnitt definiert Lage des Spannungsausgleiches im Stamm und minimiert die natürliche Rissbildung
- Hocker ohne Lehne: Durchmesser 0,33 m, Sitzhöhe 0,45 m, Gewicht 20 kg
Installationshinweise
Untergrund
Keine Anforderungen
Fundamente
(nur gegen Wegtragen notwendig)
- Pro Ankerrohr: 20 x 20 x 30 cm
- Aushubtiefe: 50 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.