Technische Angaben
Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche
Weißgeschält
Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar
Herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung
Schwarten
Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar
Nut und Feder
Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung
Hartholzsprossen
Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht kalt
Formschlüssig
Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes
Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl
Spitze aus V2A, glasperlengestrahlt.
Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Webseite.
Abmessungen
Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm
Höhe 7,00 m
Bodenhöhen 1,00 - 3,00 m
Grundfläche 2,50 x 2,50 m
Standpfosten Durchmesser 22 - 24 cm
Gewicht ca. 1500 kg
Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm
Höhe 9,00 m
Bodenhöhen 1,00 - 5,00 m
Grundfläche 3,30 x 3,30 m
Standpfosten Durchmesser 25 - 29 cm
Gewicht ca. 3000 kg
Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm
Höhe 11,00 m
Bodenhöhen 1,00 - 7,00 m
Grundfläche 4,00 x 4,00 m
Standpfosten Durchmesser 25 - 29 cm
Gewicht ca. 4000 kg
Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm
Höhe 13,00 m
Bodenhöhen 1,00 - 9,00 m
Grundfläche 4,80 x 4,80 m
Standpfosten Durchmesser 26 - 35 cm
Gewicht ca. 6000 kg
Lieferumfang
Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm
4 Pfosten mit Stahlfüßen
3 Böden, einteilig
4 Verkleidungen
1 Leiter
1 Spitze
Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm
4 Pfosten mit Stahlfüßen
5 Böden, einteilig
8 Verkleidungen
1 Leiter
1 Spitze
Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm
4 Pfosten mit Stahlfüßen
7 Böden, einteilig
12Verkleidungen
2 Leitern
1 Spitze
Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm
4 Pfosten mit Stahlfüßen
8 Böden, einteilig
1 Boden, zweiteilig mit Pfosten
16Verkleidungen
2 Leitern
1 Spitze
Installationshinweise
Untergrund
Entsprechend einer Fallhöhe von ≤ 1,00 m
Fundamente
Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm
4 Stück 100 x 100 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm
Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm
4 Stück 100 x 100 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm
Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm
4 Stück 150 x 150 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm
1 Stück 90 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm
4 Stück 150 x 150 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm
1 Stück 90 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
1 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Bei speziellen klimatischen Anforderungen fertigen wir die Geräte auf Anfrage auch mit Standpfosten aus Brettschichtholz in Gebirgslärche mit quadratischem Querschnitt an.
Technische Änderungen vorbehalten.