Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 105MBT

Class 150 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 105MBT

Google-Übersetzung,

Serie 105MBT, Klasse 150, geräuscharme Rückschlagventile mit Kugelgehäuse aus Aluminiumguss und Bronze, sind für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann. Ausgiebig verwendet beim Ansaugen und Ablassen von Pumpen


Spezifikation
  • Features

    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
Technische Spezifikation
  • Referenznummer105MBT-Silent-Check-Valve
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSilent Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSwing check valves
  • UNSPSCCode40141634
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.26
  • Format2014TitelTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA