Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Google-Übersetzung,

Entwickelt für chemische Prozessanwendungen, einschließlich: Sole, Farbe, Heizöl, organische und anorganische Chemikalien, Kondensatoren, Wärmetauscher und andere ähnliche Anwendungen.

Spezifikation
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA