Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Screwed End Y Strainers with Screwed Cap - 861

Google-Übersetzung,

Wird zum Sieben von Fremdkörpern aus Rohrleitungen und zum wirtschaftlichen Schutz teurer Pumpen, Messgeräte, Ventile und anderer ähnlicher mechanischer Ausrüstungen verwendet. Diese sind besonders kritisch, wenn häufig Schweißrückstände in der Rohrleitung vorhanden sind. Sie eignen sich gut für den langen Einsatz in Hochdruck- und Temperaturanwendungen. Klasse 600.

Spezifikation
  • Features

    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Straight threaded, gasketed cap is used for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer861-Y-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA