Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System
NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System

    NanaWall® CSW75 - Frameless Center Pivot Folding System

    Google-Übersetzung,

    Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    Das Ganzglas-Faltsystem CSW75 mit zentralem Drehpunkt bietet klare, transparente Lösungen ohne vertikale Profile für Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Banken, Büros und viele andere Anwendungen. Die Ganzglas-Ästhetik passt gut zu allen Designstilen. Der CSW75 schafft eine barrierefreie Ladenfront, die eine unmittelbare Interaktion zwischen Einzelhändlern und ihren Kunden ermöglicht. In Büros eignet sich der CSW75 gut für die flexible Raumverwaltung und den Einsatz zwischen Tragsäulen.

    Dieses System ermöglicht unbegrenzte Breiten durch die Verwendung gepaarter Paneele und bietet praktische Schwenkpaneele, die an der Faltpaneelkette befestigt werden. CSW75 kann mit HSW75 und FSW75 kombiniert werden, um ein nahtloses und einheitliches Design zu erzielen. Bei den Endpaneelen kann es sich um einfach/doppelt wirkende Paneele mit Drehpunkten oder um einfach/doppelt wirkende Paneele mit versetzten Scharnieren handeln, die sich um 180° öffnen lassen. Einfach-/doppelt wirkende Paneele mit Drehpunkten haben Tests mit 100.000 Zyklen bestanden.

    Standardmäßig verfügt der CSW75 über exzentrische Bodensteckdosen. Die eingebaute Einstellbarkeit hilft, Toleranzen und Bausetzungen auszugleichen.

    Spezifikation
    • CSW75 comes in sizes up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height for full sized folding panels. The folding end panel comes in sizes between 1' 2" (360 mm) and 1' 9" (540 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height. A single action folding swing panel or option of a pair of swing panels are available in the middle of the system with sizes available up to 3' 3" (1000 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height. For all single/double action end panels, sizes available are up to 3' 7" (1100 mm) in width and 10' 6" (3200 mm) in height.

      The CSW75 system comes standard with a 3 15/16" (100 mm) continuous top and bottom horizontal rail, allowing for a beautiful aesthetic and maximum glass. Customized rail options are available in increments of 3/16" (5 mm) from 5 1/4" (133 mm) to 7 13/16" (198 mm). To meet ADA requirements, two options are offered: a 10" (254 mm) bottom rail or a 4 5/8" (117 mm) chamfer bottom rail.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernanawall-csw75
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-13 33 13
    • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit