Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

Google-Übersetzung,

Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

NW Aluminium 640 bietet den schlanksten Aluminiumrahmen der NanaWall-Faltproduktlinie mit einem Schnittpunkt von 3 7/8 Zoll (99 mm) zwischen zwei Faltpaneelen. Diese faltbare Glaswand der Generation 4 von NanaWall besteht aus einer Vielzahl proprietärer und patentierter Funktionen ein äußerst stromlinienförmiges Erscheinungsbild mit minimal freiliegender Hardware, das ein neues Maß an Ästhetik schafft.

NW Aluminium 640 ist zusammen mit der Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall-Produktfamilie das einzige bodengestützte, thermisch getrennte Faltsystem auf dem Markt, das größere Öffnungsgrößen und flexibles Raummanagement durch die Integration von FourFold- oder SixFold-Panel-Sets ermöglicht. Diese Paneelsätze können innerhalb derselben Schiene nach rechts, links oder in der Mitte verschoben und gestapelt werden, sodass die Paneele an der bequemsten Stelle gestapelt werden können. Ein grundlegender Vorteil von NW Aluminium 640 ist die Energieeffizienz. Abhängig vom gewählten Glastyp kann das System thermische Leistungswerte von nur „.24“ bieten. Die Glastasche bietet Platz für Isolierglas von 15/16 Zoll (24 mm) bis 1 3/4 Zoll (45 mm). NW Aluminium 640 ist für alle Panelgrößen und -konfigurationen in Florida mit der Produktzulassungsnummer FL38736 zugelassen. Diese Zulassung umfasst Inswing-, Outswing- und Cornerless-Einheiten.

Dieses System ist auch für starke Wetterbedingungen ausgelegt. Als NanaWall-Produkt wurde das NW Aluminium 640 strengen unabhängigen Leistungstests in Bezug auf Luft, Wasser, Struktur, Betrieb und gewaltsames Eindringen unterzogen.

Spezifikation
  • NW Aluminum 640 with floor supported panels is capable of reaching system heights up to 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. NW Aluminum 640 allows for up to 3' 3" (1000 mm) swing panel hinged to the side jamb. The top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). Simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    NW Aluminum 640 is available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Custom-matched colors and simulated wood effects are also available.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernanawall-nw-aluminum-640-the-slimmest-aluminum-framed-folding-glass-wall
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTürblatt
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
  • Klassifizierung08 35 13
  • Format2014TitelFolding Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 23 15
  • OmniClassTitelFolding All Glass Doors and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors