Für präzise, nichtparametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle konsultieren Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
NW Clad 740, Teil der Generation 4 der Faltglaswände von NanaWall, bietet den schlanksten Aluminiumrahmen in der Falttürbranche. Mit der warmen Ausstrahlung eines vierfach laminierten, kreuzverleimten Holzrahmens im Inneren und der robusten Aluminiumverkleidung außen besticht das Profil durch ein klares, kantiges Design. Dank der schlanken Bauweise beträgt die Schnittbreite zweier Faltflügel lediglich 148 mm (5 13/16 Zoll).
Als maßgeschneiderte Architekturlösung ist NW Clad 740 in nach innen oder außen öffnenden Ausführungen erhältlich und eignet sich für offene Eckkonstruktionen. Die fortschrittliche Konstruktion gewährleistet Energieeffizienz, hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. NW Clad 740 wird aus nachhaltig geerntetem Holz hergestellt. Je nach gewählter Glasart bietet das System hervorragende Wärmedämmwerte bis zu 0,21 dB(A). NW Clad 740 ist für alle Paneelgrößen und -konfigurationen in Florida bundesweit zugelassen (Produktzulassungsnummer FL41108).
Aluminiumprofile dienen als Verkleidung für Massivholzrahmen. Die Verkleidung bildet eine schützende Außenschicht, die die Witterungsbeständigkeit erhöht und den Wartungsaufwand minimiert. NW Clad 740 verfügt über eine rückseitige Belüftung und Clip-Befestigungen zwischen Verkleidung und Holzrahmen. Dies ist vorteilhaft bei der Kombination zweier unterschiedlicher Materialien und ermöglicht es Aluminium und Holz, sich bei Temperaturschwankungen ungehindert auszudehnen und zusammenzuziehen.