Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door
NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    NanaWall® NW MultiSlide 630 - Slim Aluminum Framed MultiSlide Glass Door

    Google-Übersetzung,

    Präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle finden Sie im 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    NW MultiSlide 630, Teil der umfassenden NanaWall Generation 4-Produktlinie, bietet branchenweit beste Wetterbeständigkeit mit schlanken Sichtlinien, barfußfreundlichen Fensterbänken und robusten Rollen, die ein leichtes Gleiten der Paneele gewährleisten. Das Aluminium-Rahmenprofil ist klar und kantig gestaltet, wobei der Schnittpunkt zweier Schiebepaneele lediglich 55 mm (2 1/8 Zoll) beträgt. NW MultiSlide 630 ist klappersicher, hochenergieeffizient und wetterbeständig. Die Fensterbänke verfügen über werkseitig vorgebohrte Ablauflöcher für ein kaskadierendes Wassermanagementsystem.

    Für den Innenbereich erreicht das Multi-Slide-System mit schallgedämmtem Glas einen Schalldämmwert von 36 bis 43 und ermöglicht maximale Transparenz und natürliches Tageslicht. Für den Außenbereich kann ein Schalldämmwert von 30 bis 36 erreicht werden. NW MultiSlide 630 bietet die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung von horizontalen Pfosten und simulierten Trennscheiben. Pulverbeschichtungen, individuelle Farbabstimmungen, Holzoptik und SE-Farben (Stahloptik) sind verfügbar.

    Spezifikation
    • Panel sizes for double and triple-glazed systems can reach height up to 10' 2" (3100 mm) and width up to 6' 6" (1980 mm). The maximum panel weight is 880 lbs. (400 kg). NW MultiSlide 630 is available with up to three tracks and six panels configuration. For completely unobstructed openings, pocketing solutions are possible.

      Panel frames are thin with a total 2 1/8" (55 mm) junction where the two adjacent sliding vertical stiles interlock. The top rails are 1 3/4" (45 mm) and the bottom rails are 3" (76 mm), providing clean aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernanawall-nw-multislide-630-slim-aluminum-framed-multislide-glass-door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSliding doors
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit