Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings
NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings

    NanaWall® NW Reinforced 647 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise Buildings

    Google-Übersetzung,

    Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    NW Reinforced 647 ist ein Faltglaswandsystem der 4. Generation, das speziell für mittelgroße Gebäude entwickelt wurde, bei denen höhere Windlastanforderungen und Durchbiegungsgrenzen erforderlich sind. Das verstärkte Rahmenprofil wurde entwickelt, um den strukturellen Anforderungen von Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 20 Stockwerken oder einem DP von +/-70 psf gerecht zu werden. Es hat ein klares, kantiges Design, bei dem der Schnittpunkt zweier Faltpaneele lediglich 5 1/4 Zoll beträgt. (133 mm).

    NW Reinforced 647 bietet ein Höchstmaß an Layoutflexibilität. Für Öffnungen zu Balkonen, Terrassen und Dächern lässt sich dieses verstärkte Faltglaswandsystem zu 90 % oder mehr weit öffnen und ist nicht wie bei einem herkömmlichen Schieber eingeschränkt. Für einen einfachen Zugang ist eine Schwingtür möglich und im Gegensatz zu einem mehrspurigen Schieber ist die einspurige Schwelle schlank und sauber und bietet Optionen zur Erfüllung der ADA-Konformität. Als leistungsorientierte Architekturlösung ist dieses System unabhängig zertifiziert und gemäß CW-PG35 eingestuft. NW Reinforced 647 ist in der Konfiguration „Inswing“ oder „Outswing“ erhältlich und sorgt in einer vertikalen Wohnumgebung für frische Luft, mehr Tageslicht und erweitertes Wohnen im Außenbereich.

    Alle Panelgrößen und -konfigurationen sind landesweit in Florida mit der Produktzulassungsnummer FL41109 zugelassen. Abhängig vom gewählten Glastyp bietet NW Reinforced 647 thermische Leistungswerte von nur „.24“. Das System wird standardmäßig mit durchgehenden Dichtungen entlang der Vorderseite jedes Paneelrahmens geliefert. Alle Schweller verfügen serienmäßig über herausnehmbare, absatzsichere Schwellereinsätze aus Aluminium.

    Spezifikation
    • With floor supported panels capable of reaching system heights up to 9' 6" (2900 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm), NW Reinforced 847 offers the possibility of wider opening sizes with the integration of FourFold and SixFold Panel Sets that move and stack to either side of the opening.

      Panel frames are slim with a total 5 3/16" (133 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible. Also, glass pockets can accommodate glass from 15/16" (24 mm) to 1 3/4" (45 mm) insulated glass.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernanawall-nw-reinforced-647-slim-aluminum-framed-folding-glass-wall-for-mid-rise-buildings
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
    • Klassifizierung08 35 13.33
    • Format2014TitelPanel Folding Doors
    • OmniClassNummer23-13 33 13
    • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit