Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® NW Reinforced 847 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise & High-Rise Buildings

NanaWall® NW Reinforced 847 - Slim Aluminum Framed Folding Glass Wall for Mid-Rise & High-Rise Buildings

Google-Übersetzung,

Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

NW Reinforced 847 ist ein faltbares Glaswandsystem der 4. Generation, das speziell für mittlere bis hohe Gebäude entwickelt wurde, bei denen größere Paneele, höhere Windlastanforderungen und Durchbiegungsgrenzen erforderlich sind. Das verstärkte Rahmenprofil ist so konzipiert, dass es die für Gebäude mit bis zu 30 Stockwerken oder einem DP von +/-85 psf erforderlichen strukturellen Anforderungen erfüllt. Es hat ein eckiges Design, bei dem der Schnittpunkt zweier Faltpaneele lediglich 5 1/4 Zoll (133 mm) beträgt ).

Mit bodengestützten Paneelen, die Systemhöhen von bis zu 11' 6" (3500 mm) und Paneelbreiten von bis zu 3' 7" (1100 mm) erreichen können, bietet NW Reinforced 847 durch die Integration von FourFold- und SixFold-Paneelsätzen größere Öffnungsgrößen Bewegen und stapeln Sie sie zu beiden Seiten der Öffnung. NW Reinforced 847 bietet ultimative Layoutflexibilität. Für Öffnungen zu Balkonen, Terrassen und Dächern öffnet sich dieses verstärkte Faltglaswandsystem zu 90 % oder mehr weit und ist nicht wie bei einem herkömmlichen Schieber eingeschränkt. Für einen einfachen Zugang ist eine Schwingtür möglich und im Gegensatz zu einem mehrspurigen Schieber ist die einspurige Schwelle schlank und bietet Optionen zur Erfüllung der ADA-Konformität.

Dieses System ist unabhängig zertifiziert und gemäß CW-PG55 eingestuft. NW Reinforced 847 ist in der Konfiguration „Inswing“ oder „Outswing“ erhältlich und sorgt in einer vertikalen Wohnumgebung für frische Luft, mehr Tageslicht und erweitertes Wohnen im Außenbereich. Alle Panelgrößen und -konfigurationen sind im gesamten Bundesstaat Florida mit der Produktzulassungsnummer FL41110 zugelassen.

Spezifikation
  • For double glazed systems, units can reach heights of 11' 6" (3500 mm) and panel widths up to 3' 7" (1100 mm). Triple glazed systems can reach heights of 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm).

    Standard to NW Reinforced 847 is the PowerLock—a pair of locking bolts to the top and to the bottom with approximately a 1" (24 mm) throw for maximum security engagement into the head and floor track. Panel frames are slim with a total 5 3/16" (133 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 3 5/16" (84 mm). 

    To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible. Also, glass pocket can accommodate glass from 7/8" (22 mm) to 2 7/16" (62 mm) insulated glass.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernanawall-nw-reinforced-847-slim-aluminum-framed-folding-glass-wall-for-mid-rise-and-high-rise-buildings
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTürblatt
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
  • Klassifizierung08 35 13.33
  • Format2014TitelPanel Folding Doors
  • OmniClassNummer23-13 33 13
  • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit