Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System
NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System

    NanaWall® SL70 - The Monumental Thermally Broken Aluminum Framed Folding System

    Google-Übersetzung,

    Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    Beim SL70 handelt es sich um ein Faltpaneelsystem aus thermisch getrenntem Aluminium von monumentaler Größe, das eine zu öffnende Glaswand oder Schaufensterfront mit einer Breite von bis zu 39 Fuß (12 mm) ermöglicht.

    Es ist in verschiedenen Konfigurationen mit einem bis zwölf Panels oder mehr erhältlich. Das Laufpfosten-Design sorgt für zusätzliche Stabilität. Eine Option für schwenkbare Ein-/Ausstiegsplatten ist verfügbar; Beachten Sie jedoch die weiteren Beschränkungen der Paneelgröße bei einem Schwenkpaneel, das an einem oder mehreren Faltpaneelpaaren befestigt ist. Die Einheiten können entweder nach innen oder nach außen öffnend sein. SL70 ist für alle Panelgrößen und -konfigurationen in Florida mit der Produktzulassungsnummer FL35025 zugelassen. Das System wurde von einem unabhängigen Akustiklabor getestet, um STC (Rw) 43 und OITC 35 mit einem isolierten Verbundglas STC 48 zu erreichen.

    Spezifikation
    • SL70 offers monumentally-sized panels: frame heights up to 12'0" and panel widths up to 4'. Units can be supplied either glazed with 15/16" (24 mm) double insulated glass, 15/16" (24 mm) double or 1 1/2" (38 mm) triple insulated Low-E safety, other high performing safety glass such as Heat Mirror, acoustic, special tint, etc., or other glass or other thickness on request.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst45936
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 15
    • OmniClassTitelFolding All Glass Doors and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit