Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    NanaWall® HSW66 - The Wood Framed Single Track Sliding System

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    Das NanaWall® HSW66 ist ein Holzrahmen-Einschienen-Schiebesystem, das entwickelt wurde, um eine zu öffnende Glaswand oder Schaufensterfront mit jeder benutzerdefinierten Paneelgröße zu schaffen. Verschiedene Paneelbreiten sind möglich. Ein Endpaneel kann ein Schwenkpaneel sein, das an einem Seitenpfosten angelenkt ist, oder bei der SwingSlide-Option kann ein Schwenkpaneel ein Mittelpaneel sein, das an einem Schiebepaneel angelenkt ist. Schwenkpaneele sind einfachwirkend, können aber entweder nach innen oder nach außen öffnend sein. Die möglichen Konfigurationen und Stapelplatzoptionen sind nahezu unbegrenzt. siehe Zeichnungen für Möglichkeiten.

    Die Dicke des Aluminium-Kopfpfostens beträgt 2 9/16" (65 mm). Optional kann eine beidseitig plattierte Abdeckung mit/ohne Holzverkleidung bereitgestellt werden. Die Dicke des Holz-Seitenpfostens beträgt 2 5/8" (66 mm). Die HSW66-Holme und -Schienen der Schiebepaneele mit ineinandergreifenden Nut-Feder-Profilen haben eine nominale Paneeldicke von 2 5/8" (66 mm). Standardhölzer sind Sapeli-Mahagoni, Europäische Kiefer (Keifer) oder Meranti, andere Hölzer auch verfügbar.

    Das NanaWall HSW66 – BeyondLiftSlide bietet eine bessere Alternative zu einem herkömmlichen Hebe- und Schiebetürsystem. Es handelt sich um ein mehrteiliges System aus großen Glaswänden, das sich leicht auf einer einzigen Schiene öffnen lässt und in einer Tasche oder an der Seite gestapelt werden kann, um vollständig zu verschwinden.

    Das NanaWall HSW66 – SwingSlide sieht aus wie ein normales Paar Fenstertüren mit festen Seitenlichtern. Die Mittelschwingtüren bieten alle funktionalen und ästhetischen Vorteile französischer Türen. Der Vorteil von NanaWall besteht jedoch darin, dass das Paar einfachwirkender Türen und das eine oder die mehreren Seitenlichter auch weggeschoben werden können, um ungehinderte Öffnungen zu schaffen, die so breit sind, wie Sie es sich vorstellen können.

    Spezifikation
    • The maximum size limits are based on the weight of insulated glass with a net glass thickness of 1/2" or 12 mm for panel widths of up to 4'0" and net glass thickness of 5/16" (8 mm) for panel widths of more than 4'0". If thicker net glass is used on a panel, this maximum size chart will not apply. Generally, the minimum width of each panel is 1'11" (600 mm).

      Glazed units can be supplied with 15/16" (24 mm) clear insulating safety, insulating Low-E safety glass, 1/4" (6 mm) tempered, laminated, other high performing safety glass such as Heat Mirror, special tint, etc. or other glass on request. For triple glazed panels for heights above 8'4" (2550 mm) a horizontal mullion is needed, located such that no glass pane height is more than 7'10" (2400 mm). The total number of panels in a unit is only restricted by structural steel consideration.

      Each application is different, so please consult with NanaWall on possibilities. The unit width is the panel width multiplied by the number of panels.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst45942
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors and Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-11-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren