Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Google-Übersetzung,

    Die bahnbrechende Native Stone Kollektion von Waschbecken ist eine faszinierende Kombination aus zeitgenössischer Kunstfertigkeit und Innovation. Diese Spülen werden von Kunsthandwerkern aus einer nachhaltigen Mischung natürlicher Materialien handgefertigt und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre einzigartige Farbgebung und ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegen Flecken, Kratzer und Risse aus. Die perfekte Halbkugel dieses Aufsatzwaschbeckens macht es zu einem echten Hingucker für die Badewanne. Dieses klassische Kunstwerk zeigt auf wunderbare Weise die unverwechselbare Sprenkelung und Färbung in einer der drei Ausführungen. Das Beste ist, dass Morro's Schüssel mit 43,2 x 12,7 cm die perfekte Größe zum Abwaschen hat. Morro ist handwerklich aus Native Stone gefertigt, einer innovativen, bemerkenswert starken Mischung aus Zement und Jutefasern, die überraschend leicht für Beton, außerordentlich strapazierfähig im Badezimmer und erfrischend einfach zu reinigen ist. Erhältlich in drei Ausführungen: Esche, Schiefer und Perle.

    • 17″ x 5″ Außendurchmesser
    • 14″ x 4,25″ ID
    • Standard 1,5″ Ablauföffnung

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #NativeStone #Waschbecken #VesselSink #BathroomSink

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: NSL1705-P
      Item Weight: 25 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 5 inches
      Item model number: NSL1705-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: round
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNative-Trails-NSL1705-Morro-Native-Stone-Vessel-Bathroom-Sink
    • ProduktfamilieBathroom
    • ProduktgruppeSink
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit