Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
    NAV-System

    Pannello Parete Wall FROST

    Google-Übersetzung,
    DIE GARANTIE DER WÄRMEDÄMMUNG FÜR KÜHLRÄUME. FROST by SILEX ist das moderne Paneel für Designer von Kühlräumen, die die Installations- und Realisierungszeiten mit den endgültigen thermischen Leistungen in Einklang bringen möchten.
    Spezifikation
    • PUR INSULATION Made of polyurethane resins (P.U.R.) , free from CFC and HCFC , approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk. PIR INSULATION Made of polyisocyanurate free from CFC and HCFC, approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk I pannelli prodotti con PIR BS1 hanno la certificazione AVIS TECHNIQUE e ZULASSUNG.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFROST
    • ProduktfamilieCold
    • ProduktgruppePolyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär Material1C Polyurethane
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panels (SIPS)
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 17
    • OmniClassTitelExterior Composite Roof Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit