Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable reel 744
Nederman

Cable reel 744

Kabelaufrollsystem Serie 744, robust und langlebig, zur Übertragung von Steuersignalen bei 48V AC/DC 2A mit Niedervolt-Gummikabel

Das Kabelaufrollsystem Serie 744 zeichnet sich durch seine auf Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion aus. Das federbetriebene Aufrollsystem ist in der Handhabung einfach und geeignet für den industriellen Einsatz zur Übertragung von Steuersignalen z. B. Füllstandsanzeigen, Überwachungs-kameras und vielem mehr. Die sehr widerstandsfähige Konstruktion ist Spritzwasser-geschützt gemäß IP44. Das, bis zu 50m lange Kabel erlaubt einen vielfältigen Verwendungsbereich.

  • gummiertes Kabel
  • Schutzklasse IP44
  • sehr widerstandsfähige Konstruktion
  • langlebig
  • einfache Handhabung
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Schutzklasse IP44
    Spannung (V) 48
    Anzahl der Phasen 1
    Anschluss-Stecker Ohne
    Stromstärke (A) 2
    Leiter (No. X mm²) 2Gx1
    Medien Strom
    Farbe Blau
    Länge, Arbeitsskabel (m) 50
    Länge, Anschlusskabel (m) 1
    Anschlusskabel (No. X mm²) 2 x 1
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-reel-744
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeCable reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC000191
  • ETIM-NameCable reel
  • OmniClassNummer23-35 33 17 11
  • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit