Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Reel 793
Nederman

Cable Reel 793

Der robuste Kabelaufroller Serie 793 ist als 1-Phasen oder 3-Phasen Gerät verfügbar und mit einem Thermo-schutzschalter ausgestattet.

Der Kabelaufroller Serie 793 ist für industriellen Einsatz entworfen. Der Kabelaufroller ist verfügbar in 1-Phasen- und 3-Phasen-Versionen und mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet. Der Nederman Kabelaufroller 793 hat eine Kabellänge die bis zu 25 m beträgt. Die Teile des Kabelaufrollers bestehen aus Verbundwerkstoffen und verzinktem Stahl.

  • Schutzklasse: IP 55
  • Getested und genehmigt gemäß IEC 61316
  • Gummiummanteltes Stromkabel
  • 0
  • 0
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Anschluss-Stecker Ohne
    Medien Strom
    Farbe Schwarz
    Länge, Anschlusskabel (m) 1
    Gewicht (kg) 15
    Distribution cable, type H07RN-F
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-reel-793
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeCable reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit