Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Reel C20
Nederman

Cable Reel C20

Praktischer und leicht zu bedienender Kabelaufroller mit einer Kupplung für elektrische Geräte. IP 55, Kabellänge 12 m. (39 ft).

Sicherer und Praktischer Kabelaufroller hoher Qualität, mit robustem Gehäuse aus schlagfestem Verbundsmaterial. Der Federzug-Kabelaufroller hat eine optimal eigestellte Federkraft. Dadurch wird das Kabel gleichmäßig und sicher in der Trommel aufgerollt. Der Nederman Stromkabelaufroller C20 ist sehr leicht zu montieren, ob auf Wänden, Decken oder Böden. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aufrollers nach der Montage. Der Kabelaufroller ist geeignet zum Anschluss von elektrischen Geräten und Handlampen. Der Kabelaufroller C20 hat eine Kabelauszugslänge die bis zu 12 Metern beträgt.

  • Leicht zu montieren - snap-on Wandhalterung
  • Einzigartige Sicherheitsverrieglung
  • Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
  • Schutzklasse IP44/IP55
  • Gummistromkabel
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Spannung (V) 230
    Anzahl der Phasen 1
    Stromstärke (A) 10
    Leiter (No. X mm²) 3Gx1,5
    Medien Strom
    Länge, Arbeitsskabel (m) 12
    Länge, Anschlusskabel (m) 1
    Gewicht (kg) 4
    Max Leistung (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-reel-c20
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeCable reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit