Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable Reel C30
Nederman

Cable Reel C30

Praktischer und leicht zu bedienender Kabelaufroller mit einer Steckdose für elektrische Geräte. IP 55, Kabellänge 17 m. (39 ft).

Sicherer und praktischer Kabelaufroller hoher Qualität, mit robustem Gehäuse aus schlagfestem Verbundmaterial. Der Federzug-Kabelaufroller hat eine optimal eigestellte Federkraft. Dadurch wird das Kabel gleichmäßig und sicher in der Trommel aufgerollt. Der Nederman Kabelaufroller C30 ist sehr leicht zu montieren, ob auf Wänden, Decken oder Böden. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aufrollers nach der Montage. Der Kabelaufroller ist geeignet zum Anschluss von elektrischen Geräten und Handlampen. Der Kabelaufroller C30 hat eine Kabelauszugslänge die bis zu 17 Metern beträgt.

  • Leicht zu montieren - snap-on Wandhalterung
  • Einzigartige Sicherheitsverrieglung
  • Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
  • Schutzklasse IP44/IP55
  • Gummistromkabel
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Spannung (V) 230
    Anzahl der Phasen 1
    Stromstärke (A) 10
    Medien Strom
    Länge, Arbeitsskabel (m) 17
    Länge, Anschlusskabel (m) 1
    Gewicht (kg) 6
    Distribution cable, type H07RN-F
    Max Leistung (kW) 2,3
    Max Power (kW) when cable coiled 1,4
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummercable-reel-c30
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeCable reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit