Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Data Cable Reel D20
Nederman

Data Cable Reel D20

Kabelaufroller mit Kat.7 Netzwerkkabel. Zuverlässig, sicher und smartes Design

Eine Zuverlässige Netzwerkverbindung ist essenziel in jeder Unternehmensstruktur. Trotz der Möglichkeiten der Kabellosenverbindungen ist eine Kabelgebundene Verbindungen immernoch am sichersten und zuverlässigsten. Der D20-Aufroller ist entwickelt um rauen Bedingungen standzuhalten beispielsweise in Werkstätten oder Datenzentren.

  • Robust: Hergestellt aus haltbarem Kunststoff und qualitativ hochwertigen Komponenten
  • Sicher: Federmechanismus und elektr. Komponenten sind sicher untergebracht bei gleichzeitiger Zugänglichkeit für Wartung.
  • Smart: Entworfen für einfachsten Anschluss der Kabel.
  • Zuverlässig: Kat.7 Netzwerkkabel mit hohes Zuverlässigkeit für Datenübertragungen.
  • Zentrifiziert gemäß industrieller Kabelaufroller Direktive EN 61316
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Installation im Gebäude
    Material PVC/PUR
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Medien Druckluft, Wasser
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Schlauchtyp A
    Medien Druckluft, Wasser
    Schlauch im Lieferumfang enthalten Ja
    Durchmesser, Anschlussschlauch (mm) 10
    Max Druck (Mpa) 1,2
    Gewicht (kg) 3
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdata-cable-reel-d20
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeCable reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit