Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 883
Nederman

Hose Reel 883

Federzug-Schlauchaufroller passend für Kfz-Werkstätten, Garagen und Instandhaltungsbetriebe.

Die Serie 883 Federzug-Schlauchaufroller ist ein mittelgroßer Aufroller in geschlossenem Stahlblechgehäuse. Die Kapselung schützt Trommel und Schlauch vor Verschmutzung macht das System dadurch sehr langlebig. Falls erforderlich, macht ein Montagefenster den Schlauchwechsel sehr einfach. Der Schlauchaufroller eignet sich z. B. zur Verwendung in Kfz-Werkstätten und Instandhaltungen. Die Montage ist durch die beiligenden Wandbesfestigungen sehr einfach. Der Die Auszugskraft der Feder des Aufrollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert

  • Federkraft von aussen leicht einstellbar
  • Schnell und Einfach zu warten
  • Leichter Schlauchersatz ohne den Aufroller auseinander zu nehmen.
  • 0
  • 0
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Material Blechgehäuse
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Medien Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, Fett
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Gewicht (kg) 15
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-883
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit