Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 884
Nederman

Hose Reel 884

Hochleistungs-Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl und Fett.

Robust, langlebig und hoch korrosionsbeständig. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Hergestellt aus recyceltem Aluminium mit korrosionsbeständiger Farbe und einer schlagfesten Trommel aus Verbundwerkstoff. Kugellager in Trommel und Drehgelenk.

  • Feder aus hochfestem Stahl mit der optimalen Spannung für gleichmäßiges und ergonomisches Einfahren und minimierten Drehmomentverlust im Laufe der Zeit
  • Kugellager für reibungslose Bewegungsabläufe, minimierte Reibung und hohe Lebensdauer.
  • Einfache Montage am Boden, an der Wand oder an der Decke. Der verstellbare Winkel des Auslassarms sorgt für eine ergonomische Handhabung bei gleichzeitiger Minimierung von Reibung und Verschleiß.
  • Offene Konstruktion zur einfachen Reinigung und Wartung.
  • Die Trommel aus recyceltem Aluminium und Verbundwerkstoff reduziert die Umweltbelastung.
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Farbe Grau
    Gewicht (kg) 31,5
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-884
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit