Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 889
Nederman

Hose Reel 889

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller.

Der Schlauchaufroller Serie 889 verfügt über eine geringfügig größere Schlauchkapazität als die Serie 888. Durch die offene Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

  • Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
  • Federkraft kann von aussen leicht eingestellt werden.
  • Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Medien Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, AdBlue
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-889
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit