Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel H20
Nederman

Hose Reel H20

Bedienungsicherer und praktischer, Federzug-Schlauchaufroller zur Verwendung mit Druckluftwerkzeugen, Hefter und Ausblaspistolen

Der Federzug-Schlauchaufroller H20 für Wasser und Luft eignet sich für den industriellen Gebrauch, Handwerker und Do-it-yourself Werkstätten. Der Schlauchaufroller H20 ist aus sher robustem, schlagfestem Verbundwerkstoff gefertigt. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aufrollers nach der Montage. Der Schlauchaufroller eignet sich ideal für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen, Tacker und Druckluftpistolen. Die Auszugskraft der Feder des Aufrollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert.

  • Snap-on Wandhalterung
  • Einzigartige Sicherheitsverrieglung
  • Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
  • verpresste Anschlüsse und Knickschutzspirale arbeitsseitig
  • Schlauch kann leicht ersetzt werden
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Installation im Gebäude
    Material PVC/PUR
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Medien Druckluft, Wasser
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Schlauchtyp A
    Medien Druckluft, Wasser
    Schlauch im Lieferumfang enthalten Ja
    Durchmesser, Anschlussschlauch (mm) 10
    Max Druck (Mpa) 1,2
    Gewicht (kg) 3
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-h20
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit