Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
Cladding COVER - wood fibers
    Neolife

    Cladding COVER - wood fibers

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie COVER: eine Reihe biobasierter Verkleidungen mit technischer CSTB-Zulassung, basierend auf einer patentierten Technologie mit einem hohen Anteil an veredelten Holzfasern.

    Es ist die geniale Kombination aus Pflanze und Mineral für ein nachhaltiges und widerstandsfähiges Material mit zertifizierter technischer Leistung!

    Mit seiner einzigartigen, gefälschten Obergaden-Ästhetik bietet COVER ein elegantes und warmes Finish, das die Zeit überdauern wird.

    CO2-arm, wartungsfrei, am Ende der Lebensdauer zu 100 % recycelbar und mit einer beispiellosen Brandschutzklasse (Euroklasse B, s3, d0) passt die COVER-Verkleidung zu jeder Art von Projekt.

    Profitieren Sie von mehreren Layouts und Veredelungsoptionen für mehr kreative Freiheit.

    COVER-Sortiment: 4 vollständig kombinierbare Profile

    BEZUG 6: 6 cm Welle

    BEZUG 14: 14 cm Welle

    COVER 30: 30 cm Welle

    ABDECKUNG FLEXO: 6 cm Welle, ideal für gebogene Wände

    Für den perfekten Abschluss sind außerdem verschiedene Profile und Zubehörteile erhältlich: Eckprofile, Verbindungsprofile oder Prägeprofile usw.

    Funktionen und Vorteile

    • Lichtechte Farben
    • Hervorragende Dimensionsstabilität
    • Beständig gegen Witterungseinflüsse, Insekten und Pilze
    • Keine Wartung oder chemische Behandlung
    • Unsichtbare Befestigung mit Edelstahlschrauben und -haken
    • Schnelle Montage durch ineinandergreifende breite Dielen
    • Entworfen und hergestellt in Frankreich

    Abmessungen der Bretter

    5 Standardlängen: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Breite der verschachtelten Bretter: 300 mm (außer COVER FLEXO 75 mm)

    Spezifikation
    •      COVER
               6

           COVER
               14

           COVER
               30

             COVER
             FLEXO

      Mass per unit area (kg/m²)

               17,9

               15,1

               15,6

               22,0

      Flammable fuel load (MJ/m²)

               307

               259

               267

               377

      • Fire classification: Euroclass B,s3,d0
      • Impact resistance: Q4
      • Wind resistance: V4
      • Seismic zones: 1 to 4
      • Thermal conductivity: 0.0711 W/m.K
      • CSTB Technical Approval on wood and concrete/masonry supports
      • EHDS (Environmental and Health Declaration Sheet)
      • Labelled "Bio-based Product" by Karibati
      • 100% recyclable at end of life
      • Designed and manufactured in France 

      Installation

      • Vertical, horizontal or underside installation
      • Vertical installation on curved wall, minimum radius 1 m
      • Installed on masonry, wood or metal walls
      • Compatible with all types of insulation for external thermal insulation.
      • 50 mm deflector - installation in accordance with ITE 249
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercladding-cover
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeCOVER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)28.5
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit