Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All Zipners New File - Total 8 different products  -

All Zipners New File - Total 8 different products -

Google-Übersetzung,

Die Zipner-Serie ist unser beliebtestes Produkt für den Sonnenschutz. Es ist ein modernes Design mit geraden Linien, das den meisten modernen Designs im Jahr 2022 entspricht.

Die Datei besteht aus insgesamt 8 verschiedenen Zipner-Produkten.

Zipner 90, 110 und 150 sind unsere Standard- und am häufigsten gelieferten Produkte. Und sie definieren kleine Größen für Zipner 90 bis zu unserer am häufigsten gelieferten Kassette 110 für mittlere Größen und Zipner 150, die die größten Größen bis zu 18 m2 Stoff abdeckt.

Zipner 90: 2500 x 2500 mm, Zipner 110: 4500 x 3750 mm, Zipner 150 6000 x 3000 oder 3000 x 6000 mm mit Größen bis zu 18 m2.

Die Zipner Slim 90 und Slim 110 haben eine schmalere Seitenführung von 25 mm im Vergleich zum Zipner-Standard mit 32 mm Seitenführung. Außerdem verfügt der Zipner Slim über eine Wartungsklappe unter der Kassette für einen einfacheren Wartungszugang, wenn er hinter der Fassade installiert wird.

Zipner 90 schmal, 2500 x 2500 mm Zipner 110 schmal 4500 x 3000

Der Zipner 110 Compact und der Zipner 130 Compact. Hier versteckt sich die Bodenleiste in der Kassette, sodass sie nicht sichtbar ist, wenn sich der Stoff in der Kassette befindet. Es erhält einen sehr harmonischen visuellen Designeffekt, der das Design weicher und glatter macht.

Unser neuestes Produkt in dieser Familie ist Zipner 110 Revo. Hier ist die Kassette umgekehrt, sodass die Kassette nach innen statt nach außen baut. Dies wird stärker in die Fassade integriert und ist eine Produktkategorie, zu der wir viele Anfragen erhalten haben und die wir seit 2020 entwickelt haben.

Reißverschluss 110 Revo 4700 x 3750 mm

Wir können fast alle RAL-Farben herstellen und es ist pulverbeschichtet.

Stoffe zur Auswahl sind von Copaco Serge 600.

All dies macht den ZIPNER zu einer perfekten Ergänzung für das Konzept von Passiv- und Energiesparhäusern. #zipscreen #zipscreens #zip

Spezifikation
  • Application External textile sun shading with small cover panel dimensions for shading vertical punched windows or element windows with particularly slender design. 
    Mounting with distance e.g. for mullion and transom facades.
    OperationBasic motor, 230 V, 50 Hz
    Material: aluminium, extruded
    Material thickness: 1.8 mm
    Surface: powder coated, anodising optional
    Fixing: with wall/ceiling bracket made of extruded aluminium
    Side covers: aluminium, powder coated
    Shapes: rectangular

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzipner_nerligruppen_2022
  • ProduktfamilieExternal sunshading
  • ProduktgruppeZip Screens
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
  • Klassifizierung12 21 00
  • Format2014TitelWindow Blinds
  • OmniClassNummer23-17 21 13 11
  • OmniClassTitelWindow Blinds
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit