Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120

    Single-Leaf rolling curtain EI 120

    Google-Übersetzung,

    Ein ultraleichter, flexibler, feuerbeständiger Rollvorhang der Klasse EI 120 ist eine moderne Lösung, die sowohl Brandschutz als auch Wärmestrahlungsschutz bietet.

    Die verwendeten Feuerwehrmotoren sorgen dafür, dass sich der Vorhang auch bei Stromausfall durch die Schwerkraft schließt, und der integrierte Absturzschutz ermöglicht ein sicheres und kontrolliertes Herabsenken.

    Der Vorhang ist mit Steuerungssystemen und einem Batteriesatz ausgestattet, der den Anschluss an die Brandmeldeanlage ermöglicht.

    Spezifikation
    • Product type

      flexible, rolling, single-layer curtains

      Motion direction

      vertical

      Application

      closure of openings in vertical building partitions

      Fire resistance class

      EI 120

      Approval documents

      CE 1396-CPR-0203 issued by Fires (no. 1396)

      Harmonised standards

      EN 16034, EN 13241

      Curtain weight

      8,5 kg/m2

      Dimensions

      CE 12000 mm x 8000 mm (W x H)

      Minimum installation dimensiones

      lintel: 475mm
      sides: 200 mm

      ADDITIONAL OPTIONS

      • smoke detectors, manual fire alarms, optical and acoustic signaling devices
      • painting of steel components in any color from the RAL palette
      • anti-corrosion protection/painting in classes from C3 to C5
      • stainless steel construction
      • safety bar
      • smoke-tight version in class Sa and/or S200
      • made with the use category C2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-leaf-curtain-ei-120
    • ProduktfamilieFire-resistant rolling curtains
    • ProduktgruppeSingle-leaf curtains in EI class
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire-resisting roller shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit