Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Catullo - urban luminaire in recycled plastic

    Google-Übersetzung,

    Städtische Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung (nur für Deckenmontage).

    Catullo – eine Stadtleuchte der Marke Lorelux – gehört zu den ersten Leuchten „Made in Italy“, die aus Hochleistungs-Polyethylen gefertigt werden. Wie alle Leuchten von Lorelux zeichnet sie sich durch ein durchgefärbtes Monomaterial aus, das zu über 50 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Dies gewährleistet Stabilität, Langlebigkeit und einen geschlossenen Kreislauf – von der Produktion bis zum vollständigen Recycling am Ende ihrer Nutzungsdauer.

    Catullo ist eine Leuchte mit schlichten, geometrischen Linien. Ihre klaren Formen machen sie zu einem dekorativen und zugleich funktionalen Produkt, das sich sowohl für historische als auch für moderne Umgebungen eignet.

    Die obere Kugel enthält die mechanische Befestigung, die verschiedene Installationsmöglichkeiten bietet: Mastarm, Wandaufhängung am Arm, Aufhängung an einer Tragseilkonstruktion und Deckenaufhängung.

    Das kegelstumpfförmige Volumen hingegen beherbergt die Lichtquelle und die intelligenten Systeme, die ihren Betrieb und ihre vollständige Steuerung gewährleisten. Es eignet sich ideal zur Beleuchtung von Plätzen und Boulevards, insbesondere in historischen und architektonisch anspruchsvollen Umgebungen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCatullo
    • ProduktfamilieUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • ProduktgruppeTHE classic COLLECTION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)423
    • Breite (mm)618
    • Tiefe (mm)618
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures