Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic

    Google-Übersetzung,

    Cloche Mini L ist die erste in Italien hergestellte Stadtleuchte aus hochleistungsfähigem, recyceltem Polyethylen. Wie alle Leuchten der Marke Lorelux besteht sie aus einem einfarbigen, durchgefärbten Gehäuse aus über 50 % recyceltem Kunststoff. Dies garantiert Stabilität, Langlebigkeit und einen geschlossenen Kreislauf – von der Produktion bis zum vollständigen Recycling am Ende ihrer Nutzungsdauer. Erhältlich als Poller- und Wandleuchte, interpretiert Cloche Mini die ikonischen Linien der Cloche-Außenleuchte in kleinerem Maßstab neu und eignet sich daher ideal für Resorts, Gärten und anspruchsvolle Architektur. Sie bietet eine große Auswahl an Oberflächen und Lichtverteilungen. Cloche Mini fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und lässt sich mit anderen Leuchten derselben Kollektion kombinieren, wodurch ein stimmiges Gesamtbild mit starker ästhetischer Wirkung entsteht.

    Spezifikation
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Head: mono-material 100% recyclable polyethylene, UV-stabilized, anti-discolouration, and batch-dyed.
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloche-mini-L
    • ProduktfamilieUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • ProduktgruppeTHE classic COLLECTION
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures