Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Google-Übersetzung,

    Städtische Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung (nur für Deckenaufhängung).

    Vieste ist von der klassischen Kuppelform inspiriert und interpretiert sie mit einem minimalistischeren und zeitgemäßeren Design neu. Seine vollen und weichen Volumen sind ideal, um Viertel, Plätze und Stadtparks mit klassischem und modernem Design aufzuwerten.

    Durch die hängende Montage an einer Kette eignet sie sich besonders für Stadtboulevards als Ersatz für herkömmliche Rocklampen.

    Vieste schafft eine einladende Atmosphäre, die die Umgebung effizient beleuchtet, ohne zu blenden.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVieste
    • ProduktfamilieUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • ProduktgruppeTHE classic COLLECTION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)308
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit