Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent

    Fresh Air Intake Vent

    Google-Übersetzung,

    Die Frischluftansaugung kann für Heizungsräume, Hauswirtschaftsräume und Kamine verwendet werden.

    • Schützt vor Vögeln, Nagetieren, Skorpionen und mehr!
    • Installation in wenigen Minuten, Reinigung in Sekundenschnelle

    Die Ausführung „Breitmontage“ ist für eine größere Montagefläche ausgelegt und besteht aus robustem, UV-beständigem Material, das Sonnenlicht standhält und Risse verhindert. Die Frischluftansaugung eignet sich für Heizungsräume, Hauswirtschaftsräume und Kamine.

    Es wird mit einem 4-Zoll-Durchmesser und 12 Zoll langen Schnappverschluss-Rohr geliefert; das 6-Zoll-Schnappverschluss-Rohr ist derzeit nicht erhältlich.

    Die vergrößerte Frontfläche deckt einen größeren Teil des vorherigen Lüftungsbefestigungsbereichs ab, was zu einem saubereren Installationsergebnis führt.

    Spezifikation
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4”: 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6”: 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Styled like the Wide Mount No-Pest Vent
      • UV resistant plastic
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfresh-air-intake-vent
    • ProduktfamilieVents
    • ProduktgruppeFresh Air Intake Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung08 95 00
    • Format2014TitelVents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit