Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inclined Horizontal 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
Inclined Horizontal 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    Inclined Horizontal 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    Google-Übersetzung,

    Durch die Verwendung von recyceltem Holzpulver und Polystyrol-Kunststoff mit eigener Technologie wird eine Textur erzeugt, die der von hochwertigem Naturholz ähnelt, was mit herkömmlicher Holzmaserung oder Holzbeschichtung nicht erreicht werden konnte. Es ist eine rekonstruierte Baumjalousie mit natürlicher Holzstruktur als Jalousie (außen) und hoher Witterungsbeständigkeit, die für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist. Wir haben drei Farbvariationen vorbereitet, die sowohl zur Landschaft passen als auch mit der Natur harmonieren. Berühren Sie auf jeden Fall "Feather Louver" und aktivieren Sie "Difference".

    Produkteigenschaften
    Obwohl es sich um einen künstlichen Baum handelt, der durch seine eigene Compoundierungstechnologie Holzmehl in einem Gewichtsverhältnis von 25 % enthält, realisiert er einen realistischen Holzmaserungston und eine Holzstruktur, die an natürliches Holz erinnert.

    Holzmaserung ausdrücken! Recyceltes Material 50 % · Künstlicher Holzkunststoff aus Holz
    Durch die Verwendung von recyceltem Holzpulver und Polystyrol-Kunststoff mit eigener Technologie wird eine Textur erzeugt, die der von hochwertigem Naturholz ähnelt, was mit herkömmlicher Holzmaserung oder Holzbeschichtung nicht erreicht werden konnte. Es ist eine rekonstruierte Baumjalousie mit natürlicher Holzstruktur als Jalousie (außen) und hoher Witterungsbeständigkeit, die für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist.

    Hohe Ausdauer · Hohes Wetter
    Neue Materialkunststoffe, die als Rohmaterial verwendet werden, haben eine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben Eigenschaften, die schwer zu verfärben sind. (Da es für Lüftungsschlitze bestimmt ist, ist es nicht möglich, es an Orten zu verwenden, die Erschütterungen oder konzentrierten Belastungen ausgesetzt sind.)

    Kostengünstig
    Es ist kostengünstiger als aluminiumbeschichtete Holzmaserungslamellen und recycelte Lamellen, die Aluminiumkernmaterial enthalten.

    Wie man wählt
    Es ist ein künstliches regeneriertes Holz, das Aluminiumkernmaterial des ursprünglichen Designs enthält, und es kann zwei Befestigungsmethoden der Bolzenbefestigung und der rückseitigen Schraubenbefestigung mit demselben Element wählen.

    Augenbinde
    Es ist ein schönes Finish, wenn man es von außen betrachtet, da es sich um einen Farbton mit Holzmaserung handelt, sowie das Innendesign, das natürliches Licht einbezieht, wie z. B. eine um 45 Grad geneigte Verarbeitung.

    Spezifikation
    • Lightest, longest span
      It is lightest as a wooden material louver, and realized a long span.

      Material specific gravity
      Feather Louver 0.62 Regeneration tree < Conventional recycled timber About 1.2 < Aluminum 2.7
      Weight per m
      Feather Louver 0.55 kg / m regenerated wood part Including 0.95 kg / m aluminum core material < Aluminum integral type (regenerated wood covering) 1.2 kg / m < Regenerated wood (aluminum core insert) 1.35 kg / m regenerated trees only 1.95 kg / m including aluminum core material
      Support span
      Conventional recycled timber 1.0 m regenerated trees only 1.5 m aluminum core material included < Feather louver AL core material included 1.8 to 2.5 m ≦ Aluminum integral type (regenerated wood covering) 2.5 m

      * All the above comparison tables describe numerical comparison for the same standard, section 25 mm - 75 mm vertical louver.
      * The support span of the feather louver depends on the mounting height and the vertical / horizontal louver. (Refer to Standard Payout Diagram Support Span Table)

      Design
      Natural surface texture by original technology, texture just like high quality natural wood.
      High weather
      Using polystyrene plastic as raw material, with its own technology,
      We realized high weather resistance capable of long-term use outdoors.
      Material
      Recycled to polystyrene plastic which was difficult to recycle for the first time in the industry
      We realized the commercialization of recycled wood mixed with wood flour.
      It is environmentally friendly lightweight, textured material.
      Made in Japan
      All products are manufactured at domestic plants.

      By combining the cross section shape pursuing functionality and the original shape aluminum core material, we have compatibilized the two construction methods of bolt nut fixing / screw fixing.

      ● For product improvement, prices and specifications may be changed without notice.
      ● The colors of the louver material and the end cap are similar colors, but they are different.
      ● For printing, the color and texture of the item may differ from the actual product.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodspec_louver_inclined_horizontal_25x100
    • ProduktfamilieWoodSpec
    • ProduktgruppeFeather Louver
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-15
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading mounting brackets
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB10
    • CSIUniFormatIITitleSUPERSTRUCTURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Japan
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit