Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSZBH Series
Ruskin

SSZBH Series

Google-Übersetzung,

Der SSZBH ist ein horizontal montierter Sonnenschutz mit einem 4" oder 6" langen Z-förmigen Lamellenprofil, das für optimale Beschattung sorgt, die Energiekosten senkt und die Blendwirkung an den Fenstern reduziert.

Spezielle Lamellenkonstruktion, die eine wirtschaftliche Option zur Sonnenschutzsteuerung bietet

  • Vielfalt an Auslegern und Verkleidungen
  • Gehrung- oder gerade Ecken


Ob vertikal oder horizontal montiert, Ruskin bietet Ihnen das optimale Beschattungsprodukt für Ihre Bedürfnisse.

Spezifikation
  • The SSZBH is a horizontally mounted sunshade featuring a 4” or 6” Z style blade to provide optimal shading, promoting lower energy costs and cutting down on window glare.

    Specific blade design that offers an economical option for sun control

    • Variety of Outriggers and Facias
    • Mitered or Strait corners


    Whether vertical or horizontally mounted, Ruskin can provide the optimal shading product for your needs

Technische Spezifikation
  • Referenznummersszbh-series
  • ProduktfamilieLouvered Canopies
  • ProduktgruppeSun Control Louvers
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit