Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit der Nummer 11 im Namen könnte dieser moderne Stuhl ein Countdown für Stil sein. Der Sitz und die Rückenlehne werden durch eine Reihe von Holzlatten gebildet, die sich zu einer subtilen Kurve neigen. Die Latten werden durch Stahlbänder an Ort und Stelle gehalten, die es ihnen ermöglichen, sich leicht zu biegen, was den Stuhl bequemer macht. Leicht, stapelbar und für den Innen- und Außenbereich geeignet, ist 11:an eine beeindruckende Ergänzung für jedes Restaurant, Café, Food Court oder Konferenzzentrum.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11an-chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.3 von 5 Sternen 4.3 (83)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)