Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
    Nola

    Arabesque planter

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieses stilvolle Pflanzgefäß ist eigentlich ein robustes Design, das zur Ergänzung zeitgenössischer Architektur und Landschaftsgärten entwickelt wurde. Die Oberfläche zeichnet sich durch abgewinkelte geometrische Formen aus, die den komplizierten Profilen in dekorativen Fliesenarbeiten ähneln. Die beträchtliche Größe des Pflanzgefäßes ist groß genug, um Sträucher und kleine Bäume anzubauen, wodurch es möglich wird, Pflanzen auf mit Beton bedeckte Flächen zu bringen. Der aus Sandguss-Aluminium gefertigte Blumentopf ist leicht und einfach zu platzieren.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Height: 65 cm
      Diameter: 70 cm
      Weight: 55 kg

      Materials:

      Sandcast Aluminum.
      100% recycled Sandcast Aluminum.

      The planter is made from sand-cast aluminium powder-coated in RAL 1036 or i m Gris 2150 Sablé.

      Standard colours:

      RAL 1036

      Gris 2150 Sablé

      Product number:

      Ö14-50 Planteringskärl Arabesque
      Ö14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Arabesque, volym 10lit.

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Not normally required.

      Variants:

      Available in aluminium or in a golden color alternatively painted in black.

      Character:

      A stylish planter with a surface characterised by angled geometric shapes. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarabesque-planter
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (6)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit