Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die elegante A-Bank knüpft an die nordische Tradition dezenter Raffinesse und kühler Zurückhaltung an. Obwohl die Bank zurückhaltend erscheinen mag, können die Methoden, die ihrer Konstruktion zugrunde liegen, als hochwertiges Design angesehen werden. Die Aluminiumgussbasis der Bank kombiniert die Armlehnen und Läufer in einer Form, die zwei Mahagonilatten zwischen ihnen stützt. Die Bank ist sowohl für Innenräume als auch für Außenbereiche geeignet.

Spezifikation
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Technische Spezifikation
  • Referenznummera-bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)650
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit