Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Google-Übersetzung,

Alta ist eine Loungemöbelserie aus Stahl und Holz, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich konzipiert ist. Die Serie verkörpert Einfachheit, Inklusivität und Vielseitigkeit. Mit seinen weichen, kissenartigen Holzdetails strahlt Alta eine einladende Atmosphäre aus. Alta bietet Flexibilität und Komfort sowohl für die alleinige Entspannung als auch für die gemütliche Zweisamkeit mit einer besonderen Person.

Was Alta auszeichnet, ist, wie der Name schon sagt, die Möglichkeit, die Möbel anzuheben (Höhe), indem an der Rückseite oder an den Seiten perforierte Sichtschutzwände angebracht werden. Dadurch kann eine privatere Atmosphäre geschaffen werden, sodass Benutzer das Gefühl genießen können, in der warmen Frühlingssonne zu sitzen, ohne sich an ein Gebäude lehnen zu müssen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralta-armchair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)875
  • Breite (mm)875
  • Tiefe (mm)725
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLounge chairs
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 13 13
  • OmniClassTitelExterior Chairs

Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)