Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Google-Übersetzung,

Der runde Tisch von Bollnäs ist in zwei Größen erhältlich und hat einen stabilen Metallrahmen mit robusten Holzteilen. Der niedrige, runde Tisch ist für kleine Kinder geeignet.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbollnas-table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)670
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)