Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bikerail Bike rack with footrest
Nola

Bikerail Bike rack with footrest

Google-Übersetzung,

Bikerail – Fahrradständer mit Fußstütze

Design Nola

Bike Rail ist ein Fahrradständer mit integrierter Fußstütze, der kurze Stopps im Stadtverkehr komfortabler und angenehmer gestaltet. Das Produkt ist für den Einsatz an Ampeln, Kreuzungen und anderen Orten vorgesehen, an denen Radfahrer eine Pause einlegen müssen. Der Ständer bietet einen sicheren Halt, während die griffige Fußstütze den Fahrern hilft, das Gleichgewicht zu halten und die Weiterfahrt zu erleichtern.

Die grafische Oberfläche kann zur Kennzeichnung verschiedener Radwege und zur Unterstützung der Orientierung in der ganzen Stadt genutzt werden, eignet sich aber gleichermaßen für Muster, Informationen oder andere ortsspezifische visuelle Darstellungen.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Length: 150/200/300/400 cm
    Height: 110 cm
    Depth: 22 cm

    Product numbers and combinations

    U03-01Bikerail Bike rack with footrest, 150 cm
    U03-02Bikerail Bike rack with footrest, 200 cm
    U03-03Bikerail Bike rack with footrest, 300 cm
    U03-04Bikerail Bike rack with footrest, 400 cm

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbikerail-bike-rack-with-footrest
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle stand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPowder Coatings
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit