Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
    Nola

    Blanka litter bin

    Google-Übersetzung,

    Die schlanke Form dieses modernen Abfalleimers verbirgt seine geräumigen Proportionen. Hergestellt mit einem Innenbehälter, der zum Entleeren nach außen gezogen werden kann, könnte das Entfernen von Abfall und das Ersetzen der Abfallbeutel nicht einfacher sein. Blanka ist die perfekte Ergänzung für Bereiche, in denen Blenda Poller und Fahrradständer installiert wurden, da beide Produkte von denselben Designern entworfen wurden.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Height: 87.7 cm
      Depth: 22 cm
      Width: 49.7 cm
      Weight: 73 kg
      Volume: 80 l

      Materials:

      The litterbin is made from zinc-electroplated 2.5 mm steel powdercoated in standard colour green RAL 6017. The lid is made from 8 mm stainless steel. The base is made from cast concrete.

      Standard colours:

      RAL 6017:

      Product number

      Ö30-65

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding

      Maintenance:

      Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Powdercoated in standard colour green RAL 6017. Other colours are available for an additional fee.

      Character:

      Designed by landscape architects, Blanka was made to suit a wide range of indoor and outdoor settings. The inner container pulls outward to empty, making it easy to remove litter and replace the plastic bag.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblanka-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bins
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)877
    • Tiefe (mm)497
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)