Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadsbänken bench - hexagonal, 242 cm Ø
Nola

Stadsbänken bench - hexagonal, 242 cm Ø

3.9 von 5 Sternen3.9(22 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese dezente Stadtbank ist ein beliebtes Design, das sich natürlich für Straßen, Parks und andere öffentliche Plätze eignet. Die Bank kann mit Tischen oder Lehnenbänken aus der gleichen Möbelgruppe kombiniert werden, um einen Bereich für Erholung, Entspannung oder Essen zu schaffen. Die City-Bank ist vollständig anpassbar. Durch die Auswahl aus verschiedenen Sitzflächen (gewinkelt oder gerade), Armlehnenarten und verschiedenen Rahmenarten kann die Bank an jede Umgebung angepasst werden. Entwurf: Olle Anderson.
Spezifikation
  • Delivered in parts. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercity_hexagonal_bench242
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)