Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Erba Stool
Nola

Erba Stool

Google-Übersetzung,

Erba - Hocker

Design Mia Cullin

Hausgärten sind ein wachsender Sektor, der für Schulen, Seniorenheime, Gemeinschaftsgärten und private Gärten gleichermaßen relevant ist. Um der Nachfrage nach attraktiver und funktionaler Gartenausstattung gerecht zu werden, bietet Erba eine Werkbank für die Pflanzenpflege, Stauraum für Utensilien und ein Rankgitter zum Aufhängen von Werkzeugen. Erba ist ein Hocker und Teil einer Möbelserie, die aus einem Rankgitter und einer Werkbank mit Platz zum Aufhängen von Werkzeugen und anderem Gartenzubehör besteht.

Der Erba-Hocker gehört zu einer Möbelserie, die auch ein Rankgitter und eine Werkbank mit Platz zum Aufhängen von Werkzeugen und anderem Zubehör für den Gartenbau umfasst. Erba trägt dazu bei, dass das Säen, Ziehen von Trieben und Ernten von Pflanzen sowohl für Einzelpersonen als auch für Gemeinschaften eine Quelle der Inspiration wird.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Width: 55 cm
    Height: 67 cm
    Depth: 42 cm

    Product numbers and combinations

    Ö16-35Erba Stool

    Standard colours

    RAL 6028

    RAL 7022

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummererba-stool
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeStools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)670
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)