Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 von 5 Sternen3.6(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Four Seasons Sonnenschirm ist ein robustes Ganzjahresdesign, das die Hitze der Sonne ablenkt und Schutz vor Regen bietet. Der Sonnenschirm besteht aus Stahlblechstücken, die um einen Stahlpfosten zentriert sind, und wird sicher am Boden befestigt, um Windböen standzuhalten. Entworfen mit einem markanten Profil, das sich von der Basis weg neigt, fügt der Sonnenschirm Gärten und Innenhöfen oder jeder Umgebung, in der Schutz und Schatten benötigt werden, ein zeitgenössisches Element hinzu. Gestaltung: Thomas Bernstrand
Spezifikation
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfour-seasons-parasoll
  • ProduktfamilieShelter/Storage
  • ProduktgruppeShelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2140
  • Breite (mm)2390
  • Tiefe (mm)2390
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)43
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (83)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)