Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gnom Bollard
Gnom Bollard
    Nola

    Gnom Bollard

    Google-Übersetzung,

    Gnom Poller

    Design Thomas Bernstrand

    Dieser auffällige Poller bildet eine stabile, am Boden befestigte Barriere und bietet gleichzeitig eine öffentliche Sitzgelegenheit. Das multifunktionale Design des Pollers macht ihn zu einer effizienten Wahl für Fußgängerstraßen, Gassen und kleine Plätze oder jeden Bereich, in dem der Platz begrenzt ist und Sitzgelegenheiten benötigt werden. Sein schlankes Design macht den Poller zu einer perfekten Ergänzung moderner Architektur und eignet sich auch für historische Viertel.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Height: 55 cm
      Ø: 42 cm
      Weight 160 kg

      Product numbers and combinations

      Ö16-82 Gnom pollare.

      Append to product number

      Variants

      A for Antracit.
      G for Grey.

      Installation type

      N for surface mount.

      Materials and surface treatments

      Concrete.

      Concrete

      Concrete is cement mixed with crushed stone or aggregate. The material is very strong in compression but fragile in tension. To compensate for this concrete can be reinforced, often with steel.

      Coloured concrete

      Colored concrete is concrete in a color other than standard grey. Pigment is added to the dry mixture, which means that the concrete becomes coloured throughout. Each color has its own recipe.

      Assembly and placement

      Surface mount

      Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

      Fully assembled and ready to be bolted to the ground. Due to its heavy weight, the bollard is delivered secured to a wooden pallet.

      One M16 bolt is required to secure the bollard to the ground. The bolt is included.

      Maintenance

      Concrete

      Both normal concrete and fibre-reinforced concrete are sensitive to hard edge impacts. A concrete product that has been damaged can be repaired with polyester filler, such as the product “Plastic Padding”.

      Coloured concrete

      Products made of coloured concrete are washed with a pressure sprayer at low pressure. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

      Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


      Versions

      Coloured or untreated concrete.


      Character

      A robust, well-proportioned bollard that can also be used as a seat.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergnom-bollard
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)160
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit