Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    Google-Übersetzung,

    Die Gro-Gitterfamilie bietet eine integrale Rahmenunterstützung für Stängel, Stiele, robustes Grün und kleine Zweige. Diese beiden Spaliere heißen Blatt bzw. Netz, jedes mit einem unverwechselbaren Motiv, das jedem Pflanzgefäß einen individuellen Ausdruck verleiht. Leaf und Net können Bildschirme in einer Vielzahl von Anwendungen bereitstellen und ein Mittel zur Aufteilung von Räumen bereitstellen.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergro_trellis
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2160
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)133
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)