Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grow table - Small
Nola

Grow table - Small

Google-Übersetzung,

Bank und Tisch mit Rückenlehne.

Diese Bank und dieser Tisch mit stromlinienförmiger Rückenlehne passen in jede Außenumgebung. Tisch und Bank sind mit minimalen Details gestaltet und balancieren auf zwei Beinen, bilden aber einen charakteristischen Stil. Sitz und Rückenlehne aus Eichenlatten schaffen einen bequemen Platz für eine Nachmittagspause und laden Stadtbewohner ein, einen sonnigen Tag optimal zu nutzen, indem sie sich zurücklehnen, entspannen und ihre Beine ausstrecken. Der dazugehörige Tisch besteht aus pulverbeschichtetem, perforiertem Stahl und kann vor oder an einer der Seiten der Bank aufgestellt werden. Der Tisch verleiht der Bank mehr Anziehungskraft, als sie allein hätte, und zusammen sind die beiden ein attraktives Merkmal für Parks, Innenhöfe und Uferbereiche.

Design: Peter Andersson und Mats Aldén

Spezifikation
  • Grow backed bench and table.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrow_table_small
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)1040
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)