Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gry Sofa
Gry Sofa
    Nola

    Gry Sofa

    Google-Übersetzung,

    Gry ist eine neue Möbelserie, bei der Komfort, Ästhetik und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen. Die Kombination dieser Attribute bedeutet, dass Gry mit einer klaren visuellen und funktionalen Stimme spricht. Elegant, reduziert und überzeugend in Materialauswahl und Dimensionen; der umlaufende Schutzrand weicht die Form auf. Das Sortiment ist sehr flexibel und fügt sich leicht in eine Vielzahl von Kontexten ein; mit Optionen zum Hinzufügen von Armlehnen, Drehfuß und Tischen.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Sofa Width: 155 cm. Depth: 55 cm. Height: 76 cm. Seat height: 45 cm. Weight: 46 kg 

      Materials:

      Wood - Oiled oak or Linax impregnated pine. 

      Steel - Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard color - Black Olive RAL 6015.

      Standard colours:

      RAL 6015

      Product number:

      U14-10 - Gry sofa

      U14-11 - Gry sofa with armrest

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against the respective seat basket or table top with the included screw.

      Cast 400 mm in the ground or bolted above ground, in a floor or cast-in-place foundation.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary. Linax pine is maintained if needed.

      Variants:

      Furniture group with sofa, table, chair and armchair with armrests. Chair and armchair are available with or without swivel function. All furniture is available as ground-fixed or attachable with a foot plate. M = Ground mount N = Attachable (with foot plate) C = Optional colored steel

      Examples:

      Streets and squares, schoolyards, shopping malls and other public spaces.

      Character:

      Inviting, robust and versatile furniture group with several variants and functions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergry-sofa
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)1550
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit